{"product":{"productId":"agid.5956","price":23.82,"name":"LOCTITE Metal lichid epoxidic"},"currency":"EUR"}
Descriere
Attention
Fișele cu date de siguranță (vezi „Descărcări”) pot fi găsite oficial și în diferite limbi pe web folosind termenul de căutare: „Henkel Documents”.
Description
Seringă dublă – metal lichid epoxidic 97990-3450025
Adeziv epoxidic cu două componente care se întărește rapid la temperatura camerei după amestecare. Adezivul dezvoltă o rezistență ridicată pe suprafețele metalice. Datorită capacității sale de desfacere, sistemul adeziv este potrivit pentru suprafețe aspre și care se potrivesc prost din metale, ceramică, termorezistente sau lemn.
Seringa dublă garantează automat raportul de amestecare corect.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.