text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Denumire
LOCTITE
Varianta 1
Produs de lipit
LOCTITE Nr.
648
Recipient
Sticlă de 50 ml
Sistem de întărire
anaerobic
Spațiu adeziv mm
0,15
Timp de fixare min.
3
Vâscozitate m Pa · s
400-600
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
Toluene
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Attention
Fișele cu date de siguranță (vezi „Descărcări”) pot fi găsite oficial și în diferite limbi pe web folosind termenul de căutare: „Henkel Documents”.
Description

Pentru lipirea bucșelor, locațiilor și manșoanelor într-o formă de alunecare, prin presare și prin contractare.
Contactul complet cu suprafața previne jocul, coroziunea și coroziunea prin frecare.

LOCTITE pentru îmbinare tolerant la ulei, 97990 -603....
Acest produs este folosit pentru lipirea pieselor cilindrice. Tolerează contaminarea uleioasă minoră. Se întărește în absența aerului între suprafețele metalice apropiate și previne slăbirea și scurgerile cauzate de șocuri și vibrații. Aplicațiile tipice includ fixarea rulmenților cu role sau a bucșelor impregnate cu ulei în carcasele rulmenților.
Rezistent la temperatură de la -55°C până la +150°C.

Produs special de îmbinare LOCTITE, 97990-638... .
Produsul este utilizat pentru lipirea pieselor cilindrice, mai ales atunci când pot apărea goluri de lipire de până la 0,25 mm și este necesară o rezistență maximă la temperatura camerei. Produsul se întărește în absența aerului între suprafețele metalice apropiate și previne slăbirea independentă și scurgerile din cauza șocurilor și vibrațiilor.
Rezistent la temperaturi de la -55°C până la +180°C.

Produs de îmbinare LOCTITE universal, 97990-648...
Produsul este utilizat pentru lipirea pieselor cilindrice. Se întărește în absența aerului între suprafețele metalice apropiate și previne slăbirea și scurgerile cauzate de șocuri și vibrații. Aplicațiile tipice includ atașarea angrenajelor și pinioanelor la arborii de transmisie.
Rezistent la temperaturi de la -55°C la +180°C.

In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem