Descriere
Pentru lipirea bucșelor, locațiilor și manșoanelor într-o formă de alunecare, prin presare și prin contractare.
Contactul complet cu suprafața previne jocul, coroziunea și coroziunea prin frecare.
LOCTITE pentru îmbinare tolerant la ulei, 97990 -603....
Acest produs este folosit pentru lipirea pieselor cilindrice. Tolerează contaminarea uleioasă minoră. Se întărește în absența aerului între suprafețele metalice apropiate și previne slăbirea și scurgerile cauzate de șocuri și vibrații. Aplicațiile tipice includ fixarea rulmenților cu role sau a bucșelor impregnate cu ulei în carcasele rulmenților.
Rezistent la temperatură de la -55°C până la +150°C.
Produs special de îmbinare LOCTITE, 97990-638... .
Produsul este utilizat pentru lipirea pieselor cilindrice, mai ales atunci când pot apărea goluri de lipire de până la 0,25 mm și este necesară o rezistență maximă la temperatura camerei. Produsul se întărește în absența aerului între suprafețele metalice apropiate și previne slăbirea independentă și scurgerile din cauza șocurilor și vibrațiilor.
Rezistent la temperaturi de la -55°C până la +180°C.
Produs de îmbinare LOCTITE universal, 97990-648...
Produsul este utilizat pentru lipirea pieselor cilindrice. Se întărește în absența aerului între suprafețele metalice apropiate și previne slăbirea și scurgerile cauzate de șocuri și vibrații. Aplicațiile tipice includ atașarea angrenajelor și pinioanelor la arborii de transmisie.
Rezistent la temperaturi de la -55°C la +180°C.