text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Description

Lichidul universal QUIETSCH-EX pentru industrie, ateliere, gospodării, grădini, mașini, motociclete, hobby-uri și sport.

Aplicație:
Dovedit pentru fiabilitate în lubrifierea rulmenților, punctelor de glisare, lanțurilor, încuietorilor și balamalelor.
Ulei de curățare și lubrifiere pentru motociclete și pentru protecția anticorozivă a mașinilor, dispozitivelor, uneltelor, vehiculelor etc., de exemplu în timpul vacanței de iarnă.
În special potrivite pentru mașini și dispozitive care sunt adesea operate în condiții de exterior.
Șuruburile, balamalele sau șuruburile ruginite pot fi slăbite sau mutate din nou fără a fi distruse.

Avantaje:
Lubrifiază, îndepărtează umezeala, acționează împotriva coroziunii, îmbunătățește alunecarea, dizolvă rugina, protejează împotriva înghețului și este chiar bun pentru tăiere și forare.
Pătrunde chiar și în cele mai fine fisuri și ajunge la fiecare punct de frecare, indiferent cât de inaccesibil.

Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem