text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Description

Pasta de cupru WOLFRACOAT C este o pastă metalică pentru temperaturi de până la 1200°C.

Aplicație:
Dovedită ca asamblare, separare, lubrifiere și pastă pentru șuruburi pentru locații simple și puncte de alunecare, lanțuri, rulmenți cu role, în turnătorii pentru miezuri și ejectoare, în mașini de turnare sub presiune, sisteme de evacuare a motoarelor cu ardere internă și a sistemelor de cuptoare.

Avantaje:< br />Peste 200°C uleiul de bază sintetic se evaporă. Se formează treptat o peliculă lubrifiantă metalică uscată.
Ungere bună pentru punctele de frecare cu frecare de alunecare și rulare, separare și lubrifiere bună pentru racorduri nepozitive cu frecare de repaus și în mișcare; Glisare îmbunătățită pentru asamblarea ușoară a îmbinărilor prin presare și tranziție, dezasamblare fără probleme la slăbirea racordurilor nepozitive.

Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem