lubricating paint unimoly C 220 97920-400
- Pentru lubrifierea uscată la sarcini mari
- Pentru lubrifierea permanentă a arborelor filetate, a știfturilor balamalelor și a știfturilor cilindrilor
- Lubrifiant uscat care nu picură
180,93 €
Description
Lacurile anti-frecare constau din lubrifianți solizi, lianți și solvenți. După aplicare și întărire, lacul anti-frecare formează un strat subțire de lubrifiant care reduce frecarea și uzura. Acesta este uscat, aderă ferm la suprafață și nu poate picura.
Aplicare:
Pentru lubrifiere uscată sub încărcături mari, mișcări oscilante sau împotriva fenomenelor de alunecare. Pentru lubrifierea pe viață a arborelor filetate, a știfturilor balamalei, a știfturilor cilindrice sau la montaj. Rodare îmbunătățită pentru angrenaje și pinioane, valoare redusă de frecare pentru șuruburile cilindrice.
Avantaje:
Lubrifianții uscați nu pot picura. Prin urmare, trebuie exclusă o posibilă contaminare a mediului, cum poate fi cazul lubrifierii cu ulei sau grăsime.