Descriere
Este blând cu pielea și complet inofensiv dacă este ingerat accidental.
Sub formă de spray care nu conține CFC.
Uleiul universal Ballistol este un ulei special de înaltă calitate care combină într-unul singur protecția împotriva ruginii, uleiul lubrifiant, agenții de îngrijire și curățare cu proprietăți ridicate de fluaj și dezinfecție.
Aplicație:
Uleiul universal este utilizat într-o varietate de moduri în producția de mașini și unelte, în producția și întreținerea dispozitivelor de precizie, cântarelor și în mecanica de precizie.
Datorită calității sale farmaceutice ridicate, este ideal pentru sectorul de prelucrare a alimentelor.
Este utilizat pe scară largă în meșteșuguri, industrie, agricultură, gospodărie, grădină, pentru autovehicule, pescuit, vânătoare și sporturi de tir, în îngrijirea metalului, lemnului, plasticului, pielii, cauciucului, blănurilor și a multor altora.
Avantaje:
Datorită tensiunii superficiale scăzute și abilității enorme de pătrundere, intră chiar și în cele mai înguste unghiuri și în cele mai fine fisuri.
Balistol formează o peliculă de protecție alcalină pe metale, neutralizează transpirația mâinilor și alte reziduuri acide care favorizează rugina și astfel protejează împotriva coroziunii.
Uleiul său de bază este ulei alb pur din punct de vedere medical. Este rezistent la îmbătrânire și nu devine rășinoasă nici după ani de zile.
Depozitare:
Containerele pot fi ținute bine închise pentru o perioadă nelimitată de timp.< /p>