text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language

Descriere

Material
Polietilenă (PE-LLD).
Version
roșie, verde, galbenă
Note
Potrivit pentru toate niplurile de ungere conice conform DIN 71412. Protejează capul conic al niplului de ungere împotriva impurităților. Diversele culori servesc, de exemplu, la marcarea intervalelor de lubrifiere.

Temperatură de funcționare: între -70 °C și +85 °C.
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem