{"product":{"productId":"agid.18502","price":0.22,"name":"Capace de protecție pentru niplul de lubrifiere pentru niplul de lubrifiere conic, forma B, cu filet"},"currency":"EUR"}
- Pentru nipluri de ungere conice conform DIN 71412
- Protecție împotriva contaminării capului conului
- Temperatura de utilizare: -70 °C până la +85 °C
- Diferite culori
Descriere
Material
Polietilenă (PE-LLD).
Version
roșie, verde, galbenă
Note
Potrivit pentru toate niplurile de ungere conice conform DIN 71412. Protejează capul conic al niplului de ungere împotriva impurităților. Diversele culori servesc, de exemplu, la marcarea intervalelor de lubrifiere.
Temperatură de funcționare: între -70 °C și +85 °C.
Temperatură de funcționare: între -70 °C și +85 °C.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.