{"product":{"productId":"agid.18352","price":0.32,"name":"Nipluri de ungere în formă conică conform DIN 71412"},"currency":"EUR"}
Material
Steel or 1.4305 stainless steel.
Version
Oțel întărit min. 550 HV 1, zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Niplu de ungere de formă conică conform DIN 71412, forma A,drept
de la
0,32 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Niplu de ungere de formă conică conform din 71412, forma B, unghiular 45°, hexagon
de la
0,84 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Niplu de ungere de formă conică conform din 71412, forma C, unghiular 90°, hexagon
de la
0,90 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Niplu de ungere de formă conică conform din 71412, forma D, unghiular 45°, pătrat
de la
0,90 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Niplu de ungere de formă conică conform din 71412, forma E, unghiular 90°, pătrat
de la
0,93 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Steel or 1.4305 stainless steel.
Version
Oțel întărit min. 550 HV 1, zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Niplurile de ungere conice sunt echipate cu un filet conic. Ele sunt potrivite pentru punctele de ungere care trebuie lubrifiate frecvent și în mod sigur. Prin posibilitățile lor de utilizare versatile, ele se numără printre cele mai răspândite tipuri de nipluri de ungere.