{"product":{"productId":"agid.34414","price":0.33,"name":"Nipluri de ungere în formă conică, conform DIN 71412, pentru presare"},"currency":"EUR"}
Material
Steel or stainless steel 1.4305.
Version
Oțel întărit min. 550 HV 1, zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Nipluri de ungere în formă conică, conform DIN 71412, pentru presare, forma A
de la
0,33 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Nipluri de ungere în formă conică, conform DIN 71412, pentru presare, forma B
de la
1,00 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Nipluri de ungere în formă conică, conform DIN 71412, pentru presare, forma C
de la
1,00 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Steel or stainless steel 1.4305.
Version
Oțel întărit min. 550 HV 1, zincat.
Oțel inoxidabil netratat.
Oțel inoxidabil netratat.
Note
Niplurile de lubrifiere conice sunt potrivite pentru punctele de ungere care trebuie lubrifiate frecvent și în mod sigur. Prin posibilitățile lor de utilizare versatile, ele se numără printre cele mai răspândite tipuri de nipluri de ungere.
Niplurile de lubrifiere conice sunt echipate cu un pivot neted pentru presare. Niplurile de ungere pentru presare sunt potrivite doar pentru presiuni scăzute.
Niplurile de lubrifiere conice sunt echipate cu un pivot neted pentru presare. Niplurile de ungere pentru presare sunt potrivite doar pentru presiuni scăzute.
Assembly
Dimensiunea exactă a orificiului de fixare depinde de material și trebuie determinată prin teste de montaj la utilizator. Dimensiunea de referință pentru orificiul de fixare corespunde diametrului pivotului indicat de noi.
Pentru niplurile de ungere drepte, se recomandă utilizarea uneltei de presare, cu care niplul poate fi introdus cu grijă.
Pentru niplurile de ungere drepte, se recomandă utilizarea uneltei de presare, cu care niplul poate fi introdus cu grijă.