text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
3 Nimerit

Descriere

Material

Steel or 1.4305 stainless steel.

Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Niplurile de lubrifiere cu pâlnie se potrivesc în special pentru o montare coplanară sau încastrată.
Datorită formei de pâlnie, lubrifierea necesară este posibilă și în locuri greu accesibile.
Drawing reference
Forma A: dreaptă
Forma B: cotită 45°
Forma C: cotită 90°

Descoperiți gama de produse norelem