text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
3 Nimerit

Descriere

Material

Steel or stainless steel 1.4305.

Version
Oțel zincat.
Oțel inoxidabil lucios.
Note
Niplurile de lubrifiere în formă de pâlnie se potrivesc în special pentru o montare coplanară sau încastrată.
Datorită formei de pâlnie, lubrifierea necesară este posibilă și în locuri greu accesibile.

Niplurile de ungere în formă de pâlnie sunt echipate cu un pivot neted pentru presare. Niplurile de ungere pentru presare sunt potrivite doar pentru presiuni scăzute.
Assembly
Dimensiunea exactă a orificiului de fixare depinde de material și trebuie determinată prin teste de montaj la utilizator. Dimensiunea de referință pentru orificiul de fixare corespunde diametrului pivotului indicat de noi.
Drawing reference
Forma A: dreaptă
Forma B: cotită 45°
Forma C: cotită 90°

Descoperiți gama de produse norelem