{"product":{"productId":"agid.23468","price":19.55,"name":"Bolț de blocare din oțel inoxidabil cu mâner tip ciupercă din oțel inoxidabil - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Știft de blocare întărit:
Manșon cu filet 1.4305.
Pin de blocare 1.4034..
Ştift de blocare neîntărit:
Manșon cu filet 1.4305.
Pin de blocare 1.4305..
Mâner 1.4305, lustruit electrolitic.
Version
netratat , cu pin de blocare la sol.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Bolț de blocare din oțel inoxidabil cu mâner tip ciupercă din oțel inoxidabil - inch
de la
19,55 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Bolț de blocare din oțel inoxidabil cu mâner tip ciupercă din oțel inoxidabil și contrapiuliță - inch
de la
20,93 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Bolț de blocare din oțel inoxidabil cu mâner tip ciupercă din oțel inoxidabil și canelură de blocare - inch
de la
26,15 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Bolț de blocare din oțel inoxidabil cu mâner tip ciupercă din oțel inoxidabil. Canelură de blocare și contrapiuliță - inch
de la
27,66 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Știft de blocare întărit:
Manșon cu filet 1.4305.
Pin de blocare 1.4034..
Ştift de blocare neîntărit:
Manșon cu filet 1.4305.
Pin de blocare 1.4305..
Mâner 1.4305, lustruit electrolitic.
Version
netratat , cu pin de blocare la sol.
Note
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină o modificare a poziției de blocare din cauza forțelor laterale. Acesta poate fi mutat în altă poziție de blocare numai după ce poziția de blocare a zăvorului a fost dezactivată manual. Dacă decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie evitată o revenire a știftului de blocare, trebuie utilizat formularul C sau formularul D.
On request
Versiuni speciale.