text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Product description
Șuruburile de blocare sunt utilizate în cazul în care o schimbare a poziției de blocare trebuie împiedicată de forțele transversale. Prin rotirea șurubului la 180°, știftul de blocare este retras, astfel încât poziția de blocare să poată fi schimbată. Crestătura de blocare face ca zăvorul să fie ținut în această poziție și, astfel, știftul de blocare să rămână retras.
Material
Grip 1.4308.

Threaded sleeve and indexing pin 1.4305.

Spring 1.4310.

Grip cap thermoplast PA.
Version
Manșon cu filet și bară lucioasă.
Știft opritor șlefuit și netratat.
Arc de compresie netratat.
Advantages
Rotirea zăvorului 180° retrage știftul de blocare.
Montare prin filetul exterior.
On request
Versiuni speciale.
Drawing reference
Forma A: fără capac de blocare, fără contrapiuliță
Forma B: fără capac de blocare, cu contrapiuliță
Accessory
Piese de fixare 03099.
Bucșe de poziționare 03099-50, 03099-60, 03099-61.

Descoperiți gama de produse norelem