text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Form
F
Product type
with threaded end
Main material
stainless steel
Surface finish body
hardened
D1=Thread (inch)
1/4-28
D=pin diameter
3
L=Length
24
D2
M2
Fx30°
0,8
L1
12
L2
5
L3
3,5
L4
10
Locknut
with locknut
SW1
8
SW2
7/16
Size
9
Spring force final pressure F2 approx. N
10
Spring force initial pressure F1 approx. N
4,5
Steel code
1.4034
Travel S
3,5
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Material

Versiune din oțel:
manșon filetat și știft de blocare din oțel cu tăiere liberă.

Versiune din oțel inoxidabil:
Manșon filetat 1.4305 (corespunde AISI 303).
Știft de blocare călit 1.4034 (corespunde AISI 420).
Știft de blocare necălit 1.4305 (corespunde AISI 303)


Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.

Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și rectificat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.
On request
Versiuni speciale.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem