Bolț de blocare fără canelură de blocare oțel întărit 03092-1308A6
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Stabilitate ridicată
- Material: oțel sau oțel inoxidabil
Sales unit
13,54 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Form
E
Product type
with threaded end
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened
D1=Thread (inch)
5/8-11
D=pin diameter
8
L=Length
56
D2
M8
Fx30°
2,3
Grade
5.8
L1
26
L2
10
L3
12
L4
23
Locknut
without locknut
SW1
19
Size
3
Spring force
final pressure
F2 approx. N
35
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
15
Travel
S
8
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Versiune din oțel:
manșon filetat și știft de blocare din oțel cu tăiere liberă.
Versiune din oțel inoxidabil:
Manșon filetat 1.4305 (corespunde AISI 303).
Știft de blocare călit 1.4034 (corespunde AISI 420).
Știft de blocare necălit 1.4305 (corespunde AISI 303)
Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și rectificat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și rectificat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.
On request
Versiuni speciale.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.