text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Form
B
Product type
with extended indexing pin
Main material
steel
Surface finish body
hardened
Component material
thermoplastic
Component colour
black grey RAL 7021
D1=Thread (inch)
1-8
D=pin diameter
16
L=Length
104
D2
40
Fx30°
3,2
Grade
5.8
L1
32
L2
18
L3
28
Locknut
with locknut
SW1
27
SW2
1-1/2
Size
5
Spring force final pressure F2 approx. N
50
Spring force initial pressure F1 approx. N
20
Travel S
24
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
Description

Material

Versiune din oțel:

manșon filetat și știft de blocare din oțel cu tăiere liberă.



Versiune din oțel inoxidabil:

Manșon filetat $s1.4305..

Știft de blocare călit 1.4034.

Știft de blocare necălit $s1.4305..



Mâner ciupercă termoplastic.

Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.

Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și rectificat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.

Mâner ciupercă termoplastic negru gri RAL7021.
On request
Versiuni speciale.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem