text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
4 Nimerit

Descriere

Material

Steel version:

Grub screw and indexing pin steel.



Stainless steel version:

Indexing pin hardened:

Threaded sleeve 1.4305.

Indexing pin 1.4034.



Indexing pin not hardened:

Threaded sleeve 1.4305.

Indexing pin 1.4305.



Mushroom grip black grey thermoplastic.

Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, șlefuit și brunat.

Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și șlefuit, fără strat de acoperire.

Mâner tip ciupercă, negru gri RAL7021.
Note
Bolțurile de blocare sunt utilizate atunci când trebuie să se prevină o modificare a poziției de blocare din cauza forțelor laterale. Acesta poate fi mutat în altă poziție de blocare numai după ce poziția de blocare a zăvorului a fost dezactivată manual. Dacă decuplarea trebuie să aibă loc pe o perioadă mai lungă de timp și trebuie evitată o revenire a știftului de blocare, trebuie utilizat formularul C sau formularul D.
On request
Versiuni speciale.
Drawing reference
Forma A: fără canelură de blocare, fără contrapiuliță
Forma B: fără canelură de blocare, cu contrapiuliță
Forma C: cu canelură de blocare, fără contrapiuliță
Forma D: cu canelură de blocare, cu contrapiuliță

Descoperiți gama de produse norelem