Indexing plunger without locking slot steel hardened 03089-2105AL84
Sales unit
9,97 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Form
B
Form definition
without locking slot, with locknut
Product type
standard
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened
Component
material
thermoplastic
Component
colour
traffic red RAL 3020
D1=Thread (inch)
3/8-24
D=pin diameter
5
L=Length
43,5
D2
21
Fx30°
1,3
L1
17
L2
7
L3
15
Locknut
with locknut
SW1
13
SW2
9/16
Size
1
Spring force
final pressure
F2 approx. N
12
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
5
Travel
S
5
UNSPSC Code
31162800
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
Description
Material
Variantă din oțel:
manșon filetat și știft de blocare din oțel cu tăiere liberă.
Variantă din oțel inoxidabil A1:
manșon filetat 1.4305 (corespunde AISI 303).
știft de blocare călit .
știft de blocare necălit 1.4305 (corespunde AISI 303).
Variantă din oțel inoxidabil A4:
manșon filetat și știft de blocare .
mâner ciupercă termoplastic.
Version
Variantă din oțel:
Manșon filetat brunat.
Știft de blocare călit, șlefuit și brunat.
Versiune din oțel inoxidabil A1:
manșon filetat, nevopsit.
Știft de blocare, călit și șlefuit, nevopsit.
Știft de blocare, necălit și șlefuit, nevopsit.
Versiune din oțel inoxidabil A4:
manșon filetat, nevopsit.
Știft de blocare, șlefuit și nichelat chimic.
Știft de blocare, șlefuit, fără strat de acoperire.
Mâner tip ciupercă, negru-gri RAL7021 sau roșu trafic RAL3020.
Manșon filetat brunat.
Știft de blocare călit, șlefuit și brunat.
Versiune din oțel inoxidabil A1:
manșon filetat, nevopsit.
Știft de blocare, călit și șlefuit, nevopsit.
Știft de blocare, necălit și șlefuit, nevopsit.
Versiune din oțel inoxidabil A4:
manșon filetat, nevopsit.
Știft de blocare, șlefuit și nichelat chimic.
Știft de blocare, șlefuit, fără strat de acoperire.
Mâner tip ciupercă, negru-gri RAL7021 sau roșu trafic RAL3020.
Note
Materialele utilizate permit utilizarea multiplă.
În cazul unor solicitări cu o rezistență foarte ridicată la coroziune, se recomandă utilizarea unor bolțuri de blocare din oțel inoxidabil A4.
În cazul unor solicitări cu o rezistență foarte ridicată la coroziune, se recomandă utilizarea unor bolțuri de blocare din oțel inoxidabil A4.
On request
Versiuni speciale.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.