Indexing plunger without locking slot steel hardened 03089-5206A5
- Șuruburile de blocare (știfturile de blocare) permit blocarea și zăvorârea
- Domenii de aplicare: Inginerie mecanică, construcții de aparate, construcții de instalații, tehnologie de măsurare, gospodărie
- Stabilitate ridicată
- Ideal pentru spații strâmte
- Material: oțel sau oțel inoxidabil
Sales unit
11,13 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Indexing plunger
Version 1
without locking slot
Form
A
Product type
short version
Main
material
steel
Surface finish
body
hardened
Component
material
thermoplastic
Component
colour
black grey RAL 7021
D1=Thread (inch)
1/2-13
D=pin diameter
6
L=Length
41,7
D2
25
Fx30°
1,8
Grade
5.8
L1
10
L2
8
Locknut
without locknut
SW1
14
Size
2
Spring force
final pressure
F2 approx. N
14
Spring force
initial pressure
F1 approx. N
6
Steel code
1.4034
Travel
S
6
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
Description
Material
Variantă din oțel:
Manșon filetat și știft de blocare din oțel pentru prelucrare automată.
Versiune din oțel inoxidabil:
Manșon filetat și știft de blocare 1.4305 (corespunde AISI 303).
Mâner tip ciupercă, termoplastic.
Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.
Mâner tip ciupercă, negru-gri RAL7021.
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.
Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.
Mâner tip ciupercă, negru-gri RAL7021.
On request
Versiuni speciale.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.