text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Indexing plunger
Version 1
with locking slot
Form
C
Product type
short version
Main material
stainless steel
Surface finish body
not hardened
Component material
thermoplastic
Component colour
black grey RAL 7021
D1=Thread (inch)
5/16-24
D=pin diameter
4
L=Length
29,5
D2
18
Fx30°
1
L1
6
L2
6
Locknut
without locknut
SW1
10
Size
0
Spring force final pressure F2 approx. N
12
Spring force initial pressure F1 approx. N
6
Steel code
1.4305
Travel S
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
Description

Material

Variantă din oțel:
Manșon filetat și știft de blocare din oțel pentru prelucrare automată.

Versiune din oțel inoxidabil:
Manșon filetat și știft de blocare 1.4305 (corespunde AISI 303).

Mâner tip ciupercă, termoplastic.


Version
Variantă din oțel:
manșon filetat brunat.
Știft de blocare, călit, rectificat și brunat.

Variantă din oțel inoxidabil:
manșon filetat, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, călit și șlefuit, fără strat de acoperire.
Știft de blocare, necălit și rectificat, fără strat de acoperire.

Mâner tip ciupercă, negru-gri RAL7021.
On request
Versiuni speciale.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought