{"product":{"productId":"agid.27998","price":16.4,"name":"Bolț de blocare"},"currency":"EUR"}
Material
Bolț 1.0503.
Manșonul filetat și știftul de blocare din oțel cu tăiere liberă.
Arc de presiune 1.4310.
Capac zăvor Termoplastic PA.
Manșonul filetat și știftul de blocare din oțel cu tăiere liberă.
Arc de presiune 1.4310.
Capac zăvor Termoplastic PA.
Version
Manșon filetat și bară brunată.
Știft opritor întărit, șlefuit și brunat.
Arc de compresie netratat.
Capac de blocare:
- gri închis RAL7021
Știft opritor întărit, șlefuit și brunat.
Arc de compresie netratat.
Capac de blocare:
- gri închis RAL7021
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Șurub de blocare, formă C, cu capac al tijei, fără piuliță, țoli
de la
16,40 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Șurub de blocare, formă D, cu capac al tijei, cu piuliță, țoli
de la
16,50 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Product description
Șuruburile de blocare sunt utilizate în cazul în care o schimbare a poziției de blocare trebuie împiedicată de forțele transversale. Prin rotirea șurubului la 180°, știftul de blocare este retras, astfel încât poziția de blocare să poată fi schimbată. Crestătura de blocare face ca zăvorul să fie ținut în această poziție și, astfel, știftul de blocare să rămână retras.
Material
Bolț 1.0503.
Manșonul filetat și știftul de blocare din oțel cu tăiere liberă.
Arc de presiune 1.4310.
Capac zăvor Termoplastic PA.
Manșonul filetat și știftul de blocare din oțel cu tăiere liberă.
Arc de presiune 1.4310.
Capac zăvor Termoplastic PA.
Version
Manșon filetat și bară brunată.
Știft opritor întărit, șlefuit și brunat.
Arc de compresie netratat.
Capac de blocare:
- gri închis RAL7021
Știft opritor întărit, șlefuit și brunat.
Arc de compresie netratat.
Capac de blocare:
- gri închis RAL7021
Advantages
Rotirea zăvorului 180° retrage știftul de blocare.
Montare prin filetul exterior.
Montare prin filetul exterior.
On request
Versiuni speciale.
Drawing reference
Forma C: cu capac de blocare, fără contrapiuliță
Forma D: cu capac de blocare, cu contrapiuliță
Forma D: cu capac de blocare, cu contrapiuliță
Accessory
Piese de fixare 03099.
Bucșe de poziționare 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Bucșe de poziționare 03099-50, 03099-60, 03099-61.