text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material
Manșon din oțel clasa de rezistență 5.8.
Pin de presiune din POM.
Arc din oțel clasa D.

Nailon de blocare a firului.
Version
lustruit. Pivot de presiune călit.
Note
Pentru articolele vamale, formularul D este dat în inci, toate celelalte forme în mm.
Drawing reference
L2 = aproximativ două fileturi

Descoperiți gama de produse norelem