Mânere excentrice reglabil aluminiu roșu trafic RAL 3020 vopsit în câmp electrostatic 04233-02-85014ADX15
- Mânerele excentrice sunt utilizate pentru fixarea rapidă și fără cuplu a pieselor de lucru
- Avantaj: piesa de prelucrat nu trebuie fixată suplimentar
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini și asamblare, reabilitare și tehnologie medicală
- Variantă din oțel sau oțel inoxidabil
- Culoare: negru sau roșu trafic
Sales unit
11,04 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam lever
Version 1
adjustable
Main
material
aluminium
Surface finish
body
powder coated
Main
colour
traffic red RAL 3020
Component
material
steel
A1=Handle length
33,5
A=Handle length
28
B=Width
14,4
D=Thread (inch)
6-32
H1=Height
13,5
L=thread length
15
B1
11,5
Clamping
force
F (kN)
0,6
D1
10,7
D2
6
H
9
Hand
force
FH N
45
Size
8
Thread type
external thread
Travel
S
1
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Product description
Mânerul excentric are un disc de presiune din plastic optimizat din punct de vedere tehnic.
Șaiba axială este fabricată dintr-un plastic special de înaltă performanță, care garantează o rezistență foarte bună la uzură și fluaj.
Șaiba axială este fabricată dintr-un plastic special de înaltă performanță, care garantează o rezistență foarte bună la uzură și fluaj.
Material
Manetă mâner din aluminiu turnat EN AC-46200.
Aparat de spălat cu presiune din material termoplastic de înaltă performanță, armat cu fibră de carbon.
Șuruburi de osie din oțel, clasa de rezistență 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.
Bolț din oțel, clasa de proprietate 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Maneta mânerului este vopsită în câmp electrostatic cu structură fină neagră sau cu structură fină roșie de trafic.
Șaibă de presiune neagră.
Mâner cu ax, bolț cu bolț albastru pasivat sau oțel inoxidabil strălucitor.
Șaibă de presiune neagră.
Mâner cu ax, bolț cu bolț albastru pasivat sau oțel inoxidabil strălucitor.
Note
Mânerele excentrice reglabile sunt utilizate atunci când poziția pârghiei de strângere în raport cu axa de strângere permite doar o anumită poziție (cerc de interferență). Filetul fin de pe șurubul de prindere este utilizat pentru a seta poziția exactă a pârghiei de prindere cu ajutorul unei șurubelnițe.
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere).
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere).
Drawing reference
1) Pin pentru reglarea fină a pârghiei de strângere
Accessory
Pentru suprafețele de sprijin ușor curbate, un disc din oțel inoxidabil 04234 poate fi comandat ca opțiune.
Acesta poate fi instalat ca șaibă între șaiba axială și suprafața de sprijin.
Acesta poate fi instalat ca șaibă între șaiba axială și suprafața de sprijin.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.