Cam lever adjustable stainless steel electropolished 04233-04-05140AEX30
- Mânerele excentrice sunt utilizate pentru fixarea rapidă și fără cuplu a pieselor de lucru
- Avantaj: piesa de prelucrat nu trebuie fixată suplimentar
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini și asamblare, reabilitare și tehnologie medicală
- Variantă de execuție din oțel inoxidabil
Sales unit
36,20 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam lever
Version 1
adjustable
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
electropolished
Component
material
stainless steel
A1=Handle length
59,1
A=Handle length
52,3
B=Width
18
D=Thread
8-32
H1=Height
17,2
L=thread length
30
B1
13
Clamping
force
F (kN)
2,5
D1
13,8
D2
8
H
11,4
Hand
force
FH N
100
Size
0
Steel code
1.4404
Thread type
external thread
Travel
S
1
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
Description
Product description
Mânerul excentric are un disc de presiune din plastic optimizat din punct de vedere tehnic.
Șaiba axială este fabricată dintr-un plastic special de înaltă performanță, care garantează o rezistență foarte bună la uzură și fluaj.
Șaiba axială este fabricată dintr-un plastic special de înaltă performanță, care garantează o rezistență foarte bună la uzură și fluaj.
Material
Versiunea A1 din oțel inoxidabil:
Manetă din oțel inoxidabil 1.4308 (corespunde AISI 304) Aparat de
spălat cu presiune din material termoplastic de înaltă performanță, armat cu fibră de carbon.
Mâner cu ax și șurub cu cap hexagonal din oțel inoxidabil 1.4305 (corespunde AISI 303).
Versiunea A4 din oțel inoxidabil:
Manetă din oțel inoxidabil Aparat de
spălat cu presiune din material termoplastic de înaltă performanță, armat cu fibră de carbon.
Mâner cu ax și șurub cu cap hexagonal din oțel inoxidabil .
Version
Mânerul lustruit sau sablat electrolitic.
Șaibă de presiune neagră.
Mâner cu ax și șurubul cu bolț strălucitor.
Șaibă de presiune neagră.
Mâner cu ax și șurubul cu bolț strălucitor.
Note
Mânerele excentrice reglabile sunt utilizate atunci când poziția pârghiei de strângere în raport cu axa de strângere permite doar o anumită poziție (cerc de interferență). Filetul fin de pe șurubul de prindere este utilizat pentru a seta poziția exactă a pârghiei de prindere cu ajutorul unei șurubelnițe.
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere).
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere).
Drawing reference
1) Pin pentru reglarea fină a pârghiei de strângere
Accessory
Pentru suprafețele de sprijin ușor curbate, un disc din oțel inoxidabil 04234 poate fi comandat ca opțiune.
Acesta poate fi instalat ca șaibă între șaiba axială și suprafața de sprijin.
Acesta poate fi instalat ca șaibă între șaiba axială și suprafața de sprijin.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.