Cam lever adjustable aluminium black powder coated 04233-15011A2X40
Sales unit
12,93 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam lever
Version 1
adjustable
Main
material
aluminium
Surface finish
body
powder coated
Main
colour
black
Component
material
steel
A1=Handle length
79,2
A=Handle length
70,4
B=Width
21,5
D=Thread (inch)
1/4-20
H1=Height
22
L=thread length
40
B1
15
Clamping
force
F (kN)
4
D1
18,1
D2
9
H
14,5
Hand
force
FH N
120
Size
1
Thread type
external thread
Travel
S
1,2
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Mâner din aluminiu turnat EN AC-46200.
Aparat de spălat cu presiune din plastic PA 66 GF 35-X armat cu fibră de sticlă.
Șurub axă din oțel inoxidabil 1.4305..
Șurub și șaibă din oțel clasa de rezistență 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Pârghie mâner cu structură fină neagră vopsită în câmp electrostatic sau roșu RAL 3003 structură fină.
Șaibă de presiune neagră.
Mâner cu ax strălucitor.
Șurub și șaibă din oțel pasivizat albastru sau oțel inoxidabil strălucitor.
Șaibă de presiune neagră.
Mâner cu ax strălucitor.
Șurub și șaibă din oțel pasivizat albastru sau oțel inoxidabil strălucitor.
Note
Mânerele excentrice reglabile sunt utilizate atunci când poziția pârghiei de strângere în raport cu axa de strângere permite doar o anumită poziție (cerc de interferență). Filetul fin de pe șurubul de prindere este utilizat pentru a seta poziția exactă a pârghiei de prindere cu ajutorul unei șurubelnițe.
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere).
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere).
Drawing reference
1) Pin pentru reglarea fină a pârghiei de strângere
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.