text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
Designation
Cam lever
Version 1
adjustable
Main material
steel
Surface finish body
blue-passivated
Component material
steel
A1=Handle length
108
A=Handle length
96
B=Width
33,2
D=Thread (inch)
3/8-16
H1=Height
28,5
L=thread length
25
B1
24
Clamping force F (kN)
8
D1
27,1
D2
11
H
18
Hand force FH N
350
Size
2
Thread type
external thread
Travel S
1,5
UNSPSC Code
31162800
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
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descriere

Material

Pârghie mâner din oțel 1.0401.

Șaibă de presiune din plastic PA 66 GF 35-X armată cu fibră de sticlă.

Șurub axă din oțel inoxidabil 1.4305..

Șurub știft și șaibă din oțel, clasa de rezistență 5.8.

Version
Pârghie mâner, șurub și șaibă pasivizată albastru.
Șaibă de presiune neagră.
Mâner cu ax strălucitor.
Note
Mânerele excentrice reglabile sunt utilizate atunci când poziția pârghiei de strângere în raport cu axa de strângere permite doar o anumită poziție (cerc de interferență). Filetul fin de pe șurubul de prindere este utilizat pentru a seta poziția exactă a pârghiei de prindere cu ajutorul unei șurubelnițe.
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere).
Drawing reference
1) Pin pentru reglarea fină a pârghiei de strângere
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.

Descoperiți gama de produse norelem