text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Cam lever
Version 1
adjustable
Main material
stainless steel
Surface finish body
electropolished
Component material
stainless steel
A1=Handle length
108
A=Handle length
96
B=Width
33,3
D=Thread (inch)
5/16-18
H1=Height
28,5
L=thread length
40
B1
24
Clamping force F (kN)
8
D1
27,1
D2
11
H
18
Hand force FH N
350
Size
2
Thread type
external thread
Travel S
1,5
UNSPSC Code
31162800
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
Description

Material

Pârghie mâner din oțel inoxidabil 1.4308.

Șaibă de presiune din plastic PA 66 GF 35-X armată cu fibră de sticlă.

Șurub ax, șaibă și șurub al șaibei din oțel inoxidabil 1.4305..

Version
Mânerul lustruit sau sablat electrolitic.
Șaibă de presiune neagră.
Mâner cu ax, șaiba și șurubul strălucitoare.
Note
Mânerele excentrice reglabile sunt utilizate atunci când poziția pârghiei de strângere în raport cu axa de strângere permite doar o anumită poziție (cerc de interferență). Filetul fin de pe șurubul de prindere este utilizat pentru a seta poziția exactă a pârghiei de prindere cu ajutorul unei șurubelnițe.
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere).
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Descoperiți gama de produse norelem