Cam lever reglabil poliamidă roșu trafic RAL 3020 04233-253184A3X30
- Mânerele excentrice sunt utilizate pentru fixarea rapidă și fără cuplu a pieselor de lucru
- Avantaj: piesa de prelucrat nu trebuie fixată suplimentar
- Reglarea precisă a tensiunii se poate face folosind un filet fin
- Domenii de aplicare: Construcția de mașini și asamblare, reabilitare și tehnologie medicală
- Variantă din oțel și oțel inoxidabil
Sales unit
16,99 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cam lever
Version 1
adjustable
Main
material
polyamide
Main
colour
traffic red RAL 3020
Component
material
stainless steel
A1=Handle length
110
A=Handle length
100
B=Width
33
D=Thread (inch)
5/16-18
H1=Height
27,7
L=thread length
30
B1
24
Clamping
force
F (kN)
5
D1
27,1
D2
11
H
16,2
Hand
force
FH N
170
Size
2
Thread type
external thread
Travel
S
1,5
UNSPSC Code
31162800
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
yes
~ PFAS substance/s
previous C28H23F3N6 possible
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Material
Mâner și șaibă de presiune din plastic PA 66 armată cu fibră de sticlă.
Șurub axă din oțel inoxidabil 1.4305..
Șurub știft și șaibă din oțel, clasa de rezistență 5.8 sau oțel inoxidabil 1.4305.
Version
Pârghie mâner negru sau roșu aprins RAL3020.
Șaibă presiune neagră.
Mâner cu ax strălucitor.
Șurub și șaibă pasivizată din oțel inoxidabil albastru sau strălucitor.
Șaibă presiune neagră.
Mâner cu ax strălucitor.
Șurub și șaibă pasivizată din oțel inoxidabil albastru sau strălucitor.
Note
Mânerele excentrice reglabile sunt utilizate atunci când poziția pârghiei de strângere în raport cu axa de strângere permite doar o anumită poziție (cerc de interferență). Filetul fin de pe șurubul de prindere este utilizat pentru a seta poziția exactă a pârghiei de prindere cu ajutorul unei șurubelnițe.
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere), ceea ce poate duce la o forță de strângere redusă.
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere), ceea ce poate duce la o forță de strângere redusă.
Drawing reference
1) Pin pentru reglarea fină a pârghiei de strângere
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.