{"product":{"productId":"agid.23488","price":11.81,"name":"Manetă excentrică din oțel cu filet interior și exterior, disc de presiune din plastic/metal și bolț filetat din oțel - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Handle steel 1.0401.
Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced.
Hinge pin stainless steel 1.4305.
Stud and washer steel, grade 5.8.
Version
Pârghie mâner, șurub și șaibă pasivizată albastru.
Șaibă de presiune neagră.
Șuruburi osii strălucitoare.
Șaibă de presiune neagră.
Șuruburi osii strălucitoare.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Manetă excentrică din oțel cu filet interior, disc de presiune din plastic/metal - inch
de la
11,81 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Manetă excentrică din oțel cu filet exterior, disc de presiune din plastic/metal și bolț filetat din oțel - inch
de la
14,12 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Handle steel 1.0401.
Thrust washer plastic PA 66 GF 35-X fibreglass reinforced.
Hinge pin stainless steel 1.4305.
Stud and washer steel, grade 5.8.
Version
Pârghie mâner, șurub și șaibă pasivizată albastru.
Șaibă de presiune neagră.
Șuruburi osii strălucitoare.
Șaibă de presiune neagră.
Șuruburi osii strălucitoare.
Note
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere).