{"product":{"productId":"agid.34087","price":17.05,"name":"Manetă excentrică din oțel inoxidabil cu filet interior și filet exterior, șaibă de presiune și bolț filetat din oțel inoxidabil - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Handle 1.4308 (AISI ”316” equivalent) stainless steel.
Thrust washer 1.4034 (AISI 420 equivalent) stainless steel, hardened.
Hinge pin and stud 1.4305 (AISI 303 equivalent) stainless steel.
Version
Mânerul lustruit sau sablat electrolitic.
Șaibă de împingere, șurubul axei și șurubul luminoase.
Șaibă de împingere, șurubul axei și șurubul luminoase.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Manetă excentrică din oțel inoxidabil cu filet interior, șaibă axială din oțel inoxidabil - inch
de la
17,05 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Manetă excentrică din oțel inoxidabil cu filet exterior, șaibă axială și bolț din oțel inoxidabil - inch
de la
17,61 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Handle 1.4308 (AISI ”316” equivalent) stainless steel.
Thrust washer 1.4034 (AISI 420 equivalent) stainless steel, hardened.
Hinge pin and stud 1.4305 (AISI 303 equivalent) stainless steel.
Version
Mânerul lustruit sau sablat electrolitic.
Șaibă de împingere, șurubul axei și șurubul luminoase.
Șaibă de împingere, șurubul axei și șurubul luminoase.
Note
Suprafața de fixare a șaibei de presiune este lubrifiată ușor în momentul livrării.
Lubrifiantul este conform cu FDA și, prin urmare, este potrivit pentru industria alimentară și farmaceutică.
Lubrifiantul este conform cu FDA și, prin urmare, este potrivit pentru industria alimentară și farmaceutică.