{"product":{"productId":"agid.34060","price":16.24,"name":"Manetă excentrică din oțel inoxidabil cu filete interne și externe, șaibă de presiune din plastic și bolț filetat din oțel inoxidabil - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Handle stainless steel 1.4308.
Thrust washer high performance carbon-fibre reinforced thermoplastic.
Hinge pin and stud stainless steel 1.4305.
Version
Mânerul lustruit sau sablat electrolitic.
Șaibă de presiune neagră.
Șurubul de osie și șurubul cu bolț luminos.
Șaibă de presiune neagră.
Șurubul de osie și șurubul cu bolț luminos.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Manetă excentrică din oțel inoxidabil cu filet interior, șaibă de presiune din plastic - inch
de la
16,24 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Manetă excentrică din oțel inoxidabil cu filet exterior, șaibă de presiune din plastic și bolț filetat din oțel inoxidabil - inch
de la
16,79 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Product description
Manetă excentrică are un disc de presiune din plastic optimizat din punct de vedere tehnic.
Șaiba axială este fabricată dintr-un plastic special de înaltă performanță, care garantează o rezistență foarte bună la uzură și fluaj.
Șaiba axială este fabricată dintr-un plastic special de înaltă performanță, care garantează o rezistență foarte bună la uzură și fluaj.
Material
Handle stainless steel 1.4308.
Thrust washer high performance carbon-fibre reinforced thermoplastic.
Hinge pin and stud stainless steel 1.4305.
Version
Mânerul lustruit sau sablat electrolitic.
Șaibă de presiune neagră.
Șurubul de osie și șurubul cu bolț luminos.
Șaibă de presiune neagră.
Șurubul de osie și șurubul cu bolț luminos.
Note
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere).
Accessory
Pentru suprafețele de sprijin ușor curbate, un disc din oțel inoxidabil 04234 poate fi comandat ca opțiune.
Acesta poate fi instalat ca șaibă între șaiba axială și suprafața de sprijin.
Acesta poate fi instalat ca șaibă între șaiba axială și suprafața de sprijin.