{"product":{"productId":"agid.34064","price":24.07,"name":"Manetă excentrică din oțel inoxidabil reglabilă, cu filet exterior, șaibă axială și șurub cu știft din oțel inoxidabil - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Pârghie mâner din oțel inoxidabil 1.4308..
Șaibă de presiune din oțel inoxidabil 1.4034 întărit.
Șurub ax, șurub al șaibei din oțel inoxidabil 1.4305..
Version
Mânerul lustruit sau sablat electrolitic.
Șaibă de împingere, șurubul axei și șurubul luminoase.
Șaibă de împingere, șurubul axei și șurubul luminoase.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Pârghie mâner din oțel inoxidabil 1.4308..
Șaibă de presiune din oțel inoxidabil 1.4034 întărit.
Șurub ax, șurub al șaibei din oțel inoxidabil 1.4305..
Version
Mânerul lustruit sau sablat electrolitic.
Șaibă de împingere, șurubul axei și șurubul luminoase.
Șaibă de împingere, șurubul axei și șurubul luminoase.
Note
Pârghiile excentrice reglabile sunt utilizate atunci când poziția pârghiei de strângere în raport cu axa de strângere permite doar o anumită poziție (cerc de interferență). Filetul fin de pe șurubul de prindere este utilizat pentru a seta poziția exactă a pârghiei de așchiere cu ajutorul unei șurubelnițe.
Suprafața de prindere a șaibei de presiune este ușor unsă la livrare.
Lubrifiantul este conform cu FDA și, prin urmare, este potrivit pentru industria alimentară și farmaceutică.
Suprafața de prindere a șaibei de presiune este ușor unsă la livrare.
Lubrifiantul este conform cu FDA și, prin urmare, este potrivit pentru industria alimentară și farmaceutică.
Drawing reference
1) Pin pentru reglarea fină a pârghiei de strângere
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.