{"product":{"productId":"agid.23487","price":7.3,"name":"Manetă excentrică din plastic cu filet interior și exterior, disc de presiune din plastic/metal și bolț filetat din oțel sau oțel inoxidabil - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Grip and thrust washer plastic PA 66 fibreglass reinforced.
Hinge pins stainless steel 1.4305.
Studs and washer steel grade 5.8 or stainless steel 1.4305.
Version
Pârghie mâner negru sau roșu aprins RAL3020.
Șaibă presiune neagră.
Șuruburi osii strălucitoare.
Șurub și șaibă pasivizată din oțel inoxidabil albastru sau strălucitor.
Șaibă presiune neagră.
Șuruburi osii strălucitoare.
Șurub și șaibă pasivizată din oțel inoxidabil albastru sau strălucitor.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Manetă excentrică din plastic cu filet interior, disc de presiune din plastic/metal - inch
de la
7,30 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Manetă excentrică din plastic cu filet exterior, disc de presiune din plastic/metal și bolț filetat din oțel sau oțel inoxidabil - inch
de la
7,84 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Grip and thrust washer plastic PA 66 fibreglass reinforced.
Hinge pins stainless steel 1.4305.
Studs and washer steel grade 5.8 or stainless steel 1.4305.
Version
Pârghie mâner negru sau roșu aprins RAL3020.
Șaibă presiune neagră.
Șuruburi osii strălucitoare.
Șurub și șaibă pasivizată din oțel inoxidabil albastru sau strălucitor.
Șaibă presiune neagră.
Șuruburi osii strălucitoare.
Șurub și șaibă pasivizată din oțel inoxidabil albastru sau strălucitor.
Note
Materialele plastice au proprietatea de a se deplasa sub sarcină (întârziere), ceea ce poate duce la o forță de tensionare redusă.