text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
4 Nimerit

Descriere

Material

Stainless steel 1.4308.

Version
șlefuit și lustruit.
Note
Pentru articolele vamale, formularul D este dat în inci, toate celelalte forme în mm.
On request
Mânere în cruce din oțel inoxidabil cu filet exterior.
Drawing reference
Forma B: gaură transversală
Forma C: gaură oarbă
Forma D: filet găurit
Forma E: gaură oarbă filetată

Descoperiți gama de produse norelem