{"product":{"productId":"agid.27907","price":8.59,"name":"Mânere în stea, din plastic, cu funcție de siguranță, inch"},"currency":"EUR"}
Material
Mâner stea și inserție din termoplastic armat.
Bucșă sau șurub filetat din oțel sau oțel inoxidabil.
Bucșă sau șurub filetat din oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel pasivat albastru.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Mânere în stea, din plastic, cu funcție de siguranță, cu filet interior, țoli
de la
8,59 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Mânere în stea, din plastic, cu funcție de siguranță, cu filet exterior, țoli
de la
8,92 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Product description
Mânerele stea cu funcții de siguranță împiedică modificările punctului de strângere din cauza deschiderii sau închiderii neintenționate.
În starea inițială, mânerul poate fi rotit liber și nu are nicio legătură cu punctul de prindere. Numai când apăsați mânerul se cuplează dantura și strângerea poate fi slăbită sau strânsă.
Resetarea are loc imediat după ce mânerul este eliberat printr-un arc.
În starea inițială, mânerul poate fi rotit liber și nu are nicio legătură cu punctul de prindere. Numai când apăsați mânerul se cuplează dantura și strângerea poate fi slăbită sau strânsă.
Resetarea are loc imediat după ce mânerul este eliberat printr-un arc.
Material
Mâner stea și inserție din termoplastic armat.
Bucșă sau șurub filetat din oțel sau oțel inoxidabil.
Bucșă sau șurub filetat din oțel sau oțel inoxidabil.
Version
Oțel pasivat albastru.
Oțel inoxidabil lucios.
Oțel inoxidabil lucios.
Advantages
Protecție împotriva deschiderii sau închiderii accidentale.
On request
Versiuni speciale.