{"product":{"productId":"agid.23503","price":9.17,"name":"Mânere în stea, similare cu DIN 6336, din oțel inoxidabil, inch"},"currency":"EUR"}
Material
Stainless steel 1.4308.
Grub screw stainless steel 1.4305.
Pin stainless steel 1.4310.
Version
șlefuit și șlefuit sau sablat.
Șurubul de fixare și știftul în cruce luminoase.
Șurubul de fixare și știftul în cruce luminoase.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Mânere în stea similare cu DIN 6336, din oțel inoxidabil, formă B, cu orificiu de trecere - inch
de la
9,17 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Mânere în stea, similare cu DIN 6336, din oțel inoxidabil, formă C, cu gaură oarbă, inch
de la
10,21 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Mânere în stea, similare cu DIN 6336, din oțel inoxidabil, formă D, filet găurit, inch
de la
10,19 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Mânere în stea, similare cu DIN 6336, din oțel inoxidabil, formă E, cu gaură oarbă filetată, inch
de la
10,19 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Mânere în stea, similare cu DIN 6336, din oțel inoxidabil, formă L, cu filet exterior, inch
de la
14,90 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Stainless steel 1.4308.
Grub screw stainless steel 1.4305.
Pin stainless steel 1.4310.
Version
șlefuit și șlefuit sau sablat.
Șurubul de fixare și știftul în cruce luminoase.
Șurubul de fixare și știftul în cruce luminoase.
Note
Pentru articolele vamale, formularul D este dat în inci, toate celelalte forme în mm.
Drawing reference
Forma B: gaură transversală
Forma C: gaură oarbă
Forma D: filet găurit
Forma E: gaură oarbă filetată
Forma L: cu filet exterior
Forma C: gaură oarbă
Forma D: filet găurit
Forma E: gaură oarbă filetată
Forma L: cu filet exterior