{"product":{"productId":"agid.23510","price":0.37,"name":"Mânere în stea similare cu DIN 6336, inch"},"currency":"EUR"}
Material
Termoplastic negru, bucșă sau oțel cu șuruburi filetate.
Version
Ștuț sau șurub filetat galvanizat, pasivat albastru.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Mânere în stea, similare cu DIN 6336, filet interior fără capac, formă D - inch
de la
0,78 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Mânere în stea, similare cu DIN 6336, fără bucșă, cu orificiu de montare, formă G, inch
de la
0,37 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Mânere în stea, similare cu DIN 6336, cu bucșă de ajustaj, formă H, inch
de la
0,84 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Mânere în stea, similare cu DIN 6336, filet interior cu capac, formă K, inch
de la
0,84 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Mânere în stea, similare cu DIN 6336, filet exterior, formă L, inch
de la
0,69 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Termoplastic negru, bucșă sau oțel cu șuruburi filetate.
Version
Ștuț sau șurub filetat galvanizat, pasivat albastru.
Note
Pentru articolele vamale, formularul D este dat în inci, toate celelalte forme în mm.
On request
Alte culori și inscripții, precum logouri ale firmei sau simboluri.
Drawing reference
Forma D: bucșă filetată, fără capac
Forma G: fără bucșă
Forma H: cu bucșă de trecere
Forma K: bucșă filetată, cu capac
Forma L: filet exterior
Forma G: fără bucșă
Forma H: cu bucșă de trecere
Forma K: bucșă filetată, cu capac
Forma L: filet exterior