{"product":{"productId":"agid.30555","price":9.69,"name":"Mânere cu aripi \u201eMiniwing\u201d, din oțel inoxidabil, inch"},"currency":"EUR"}
Material
Stainless steel 1.4308 or 1.4404.
Version
lustruit sau sablat.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Mânere cu aripi „Miniwing”, din oțel inoxidabil, formă D, filet găurit, inch
de la
9,69 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Mânere cu aripi „Miniwing”, din oțel inoxidabil, formă E, cu gaură oarbă filetată, inch
de la
9,69 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Mânere cu aripi „Miniwing”, din oțel inoxidabil, formă L, filet exterior, inch
de la
11,90 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Product description
Mânerul cu aripi Miniwing se caracterizează prin designul său ergonomic și compact.
Materialele utilizate îl fac potrivit pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv pentru cele cu cele mai înalte cerințe de rezistență la coroziune.
Materialele utilizate îl fac potrivit pentru o gamă largă de aplicații, inclusiv pentru cele cu cele mai înalte cerințe de rezistență la coroziune.
Material
Stainless steel 1.4308 or 1.4404.
Version
lustruit sau sablat.
Drawing reference
Forma D: filet interior continuu
Forma E: gaură oarbă filetată
Forma L: filet exterior
Forma E: gaură oarbă filetată
Forma L: filet exterior