{"product":{"productId":"agid.28245","price":10.96,"name":"Clemă de prindere din oțel cu filet exterior, inserție filetată din oțel lustruit"},"currency":"EUR"}
Material
Pârghie mâner din 1.0401.
Alte piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Alte piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Manetă acoperită cu plastic.
Piese din oțel lustruite.
Piese din oțel lustruite.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Manetă de prindere, din oțel, cu filet exterior, mat satinat - inch
de la
10,96 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Manetă de prindere, din oțel, cu filet exterior, mat structural - inch
de la
10,96 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Pârghie mâner din 1.0401.
Alte piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Alte piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Manetă acoperită cu plastic.
Piese din oțel lustruite.
Piese din oțel lustruite.
Note
Pentru L ≥ 60 mm, lungimea filetului este de 60 mm.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753