{"product":{"productId":"agid.34633","price":9.05,"name":"Clemă de prindere din zinc turnat sub presiune cu filet exterior, inserție filetată din oțel inoxidabil - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.
Steel parts stainless steel 1.4305.
Steel parts stainless steel 1.4305.
Version
Mânerul de pârghie acoperit cu plastic sau cromat lucios. Piese din oțel lucios.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Manetă de prindere cu filet exterior, piese din oțel inoxidabil, mat satinat - inch
de la
9,42 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Vpenjalni ročaji, z zunanjim navojem, jekleni deli iz nerjavnega jekla, strukturirano matirani - inch
de la
9,42 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Manetă de prindere cu filet exterior, piese din oțel inoxidabil, lucios - inch
de la
9,05 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Manetă de prindere cu filet exterior, piese din oțel inoxidabil, cromată lucioasă - inch
de la
12,24 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.
Steel parts stainless steel 1.4305.
Steel parts stainless steel 1.4305.
Version
Mânerul de pârghie acoperit cu plastic sau cromat lucios. Piese din oțel lucios.
Note
Pentru L ≥ 60 mm, lungimea filetului este de 60 mm.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753