{"product":{"productId":"agid.34547","price":6.33,"name":"Manetă de prindere din zinc turnat sub presiune cu filet exterior, inserție filetată din oțel lustruit - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Manetă din zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Mânerul de pârghie acoperit cu plastic sau cromat lucios.
Piese din oțel lustruite.
Piese din oțel lustruite.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Manetă de prindere cu filet exterior, mat satinat - inch
de la
6,59 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Manetă de prindere cu filet exterior, mat structural - inch
de la
6,59 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Manetă de prindere cu filet exterior, lucios - inch
de la
6,33 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Manetă de prindere cu filet exterior, cromată lucioasă - inch
de la
8,58 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Manetă din zinc turnat sub presiune conform DIN EN 12844.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Version
Mânerul de pârghie acoperit cu plastic sau cromat lucios.
Piese din oțel lustruite.
Piese din oțel lustruite.
Note for ordering
începând de la 70 mm de lungime a șurubului, acestea sunt fabricate cu o lungime de 60 mm.
Note
Furnizat ca standard:
Negru mată mată, portocaliu RAL 2004.
Negru mată mată, portocaliu RAL 2004.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753