text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
0 results found

Descriere

Material
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.

Steel parts grade 5.8.

Protective cap stainless steel 1.4305.
Version
Manetă acoperită cu plastic.
Piese din oțel lustruite.
Capac de protecție din oțel inoxidabil, strălucitor.
On request
Alte filete interioare, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.

Descoperiți gama de produse norelem