{"product":{"productId":"agid.28132","price":11.18,"name":"Manetă de prindere turnată sub presiune din zinc cu filet exterior și capac de protecție, inserție filetată din oțel lustruit - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.
Steel parts grade 5.8.
Protective cap stainless steel 1.4305.
Steel parts grade 5.8.
Protective cap stainless steel 1.4305.
Version
Manetă acoperită cu plastic.
Piese din oțel lustruite.
Capac de protecție din oțel inoxidabil, strălucitor.
Piese din oțel lustruite.
Capac de protecție din oțel inoxidabil, strălucitor.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Manetă de prindere cu filet exterior și capac de protecție, mat satinat - inch
de la
11,18 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.
Steel parts grade 5.8.
Protective cap stainless steel 1.4305.
Steel parts grade 5.8.
Protective cap stainless steel 1.4305.
Version
Manetă acoperită cu plastic.
Piese din oțel lustruite.
Capac de protecție din oțel inoxidabil, strălucitor.
Piese din oțel lustruite.
Capac de protecție din oțel inoxidabil, strălucitor.
Note
Pentru L ≥ 60 mm, lungimea filetului este de 60 mm.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753