text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Buton cu bilă din plastic negru.
Version
acoperit cu plastic cu structură fină, negru.
Note
Pentru articolele vamale, formularul X este dat în inci, toate celelalte forme în mm.
On request
Alte filete interioare și variante de execuție speciale.
Dimensiunile „H1” și „A” sunt disponibile la cerere în alte lungimi, la un cost suplimentar.

Descoperiți gama de produse norelem