text.skipToContent text.skipToNavigation
RO
Choose your Language
2 Nimerit

Descriere

Material

Steel parts stainless steel 1.4305.

Ball knob black plastic.

Version
Piese din oțel inoxidabil goale.
Buton cu bilă lustruit.
Note
Pentru dimensiunile lipsă, consultați maneta de prindere cu filet interior.
On request
Alte filete exterioare, lungimi de șurub și variante de execuție speciale.
Dimensiunile „H1” și „A” sunt disponibile la cerere în alte lungimi, la un cost suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753

Descoperiți gama de produse norelem