{"product":{"productId":"agid.23540","price":20.64,"name":"Pârghie de prindere, plată cu filet interior, inch"},"currency":"EUR"}
Material
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Buton cu bilă din plastic negru.
Buton cu bilă din plastic negru.
Version
lustruit.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Pârghie de prindere, plată cu filet interior, 0 grade, inch
de la
20,64 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Pârghie de prindere, plată cu filet interior, 15 grade, inch
de la
23,22 €
plus TVA.
plus costuri de transport
Descriere
Material
Piese din oțel clasa de rezistență 5.8.
Buton cu bilă din plastic negru.
Buton cu bilă din plastic negru.
Version
lustruit.
Note
Pentru articolele vamale, formularul X este dat în inci, toate celelalte forme în mm.
On request
Alte filete interioare și variante de execuție speciale.
Dimensiunile „H1” și „A” sunt disponibile la cerere în alte lungimi, la un cost suplimentar.
Dimensiunile „H1” și „A” sunt disponibile la cerere în alte lungimi, la un cost suplimentar.