{"product":{"productId":"agid.23241","price":11.18,"name":"Pârghie de strângere din zinc turnat sub presiune, cu filet exterior și capac de protecție, finisaj satinat mat portocaliu pur, inserție filetată din oțel brunat - inch"},"currency":"EUR"}
Version
Manetă acoperită cu plastic.
Piese din oțel lustruite.
Capac de protecție din oțel inoxidabil, strălucitor.
Piese din oțel lustruite.
Capac de protecție din oțel inoxidabil, strălucitor.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Version
Manetă acoperită cu plastic.
Piese din oțel lustruite.
Capac de protecție din oțel inoxidabil, strălucitor.
Piese din oțel lustruite.
Capac de protecție din oțel inoxidabil, strălucitor.
Note
Materiale: material plastic, alamă nichelată, oțel inoxidabil
Variantă de execuție: Hygienic DESIGN, Compatibilitate Electromagnetică (CEM)
Filet: M12x1,5 până la M40x1,5
Diametru cablu: 3 până la 28 mm
Variantă de execuție: Hygienic DESIGN, Compatibilitate Electromagnetică (CEM)
Filet: M12x1,5 până la M40x1,5
Diametru cablu: 3 până la 28 mm
On request
Alte filete interioare, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Drawing reference
1) Vârf conic DIN EN ISO 4753
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.