{"product":{"productId":"agid.23239","price":14.09,"name":"Pârghie de strângere din zinc turnat sub presiune cu filet interior și capac de protecție, portocaliu pur, finisaj satinat, inserție filetată din oțel inoxidabil - inch"},"currency":"EUR"}
Material
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.
Steel parts and cap 1.4305 stainless steel.
Version
Pârghie mâner acoperită cu plastic
Piese din oțel strălucitoare.
Piese din oțel strălucitoare.
Afișați mai mult
Afișați mai puțin
Descriere
Material
Handle die-cast zinc DIN EN 12844.
Steel parts and cap 1.4305 stainless steel.
Version
Pârghie mâner acoperită cu plastic
Piese din oțel strălucitoare.
Piese din oțel strălucitoare.
Note
Furnizat ca standard:
portocaliu RAL 2004.
portocaliu RAL 2004.
On request
Alte filete interioare, culori, precum și variante de execuție speciale.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Dimensiunea „H1” se poate livra, la cerere, în alte lungimi, contra preț suplimentar.
Notă importantă privind descărcarea modelelor CAD
Pentru a descărca modelele noastre CAD, trebuie mai întâi să vă autentificați. Dacă nu v-ați creat încă un cont, vă rugăm să vă înregistrați la rubrica "Contul meu" (partea dreaptă a ecranului) și să urmați instrucțiunile.